Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E16
N. d’ordine
1368700000
Tipo
SAKS 2/35 DB
GTIN (EAN)
4008190041748
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2024-12-31
Dimensioni e pesi
Profondità
73,5 mm
Profondità (pollici)
2,894 inch
Profondità inclusa guida DIN
75 mm
Posizione verticale
80 mm
Altezza (pollici)
3,15 inch
Larghezza
27,6 mm
Larghezza (pollici)
1,087 inch
Peso netto
108,8 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
10 mm²
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
25 A
Corrente Gr C (CSA)
25 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
12400-194
Sezione cavo max (CSA)
8 AWG
Sezione cavo min (CSA)
22 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Elemento indicatore
Tensione d'esercizio per l'indicatore, max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-3
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
E16
Portafusibile (portainserto)
avvitabile
Tensione d'esercizio max.
500 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
0,22 mm²
Coppia di serraggio, max.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 4
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E16
N. d’ordine
1368700000
Tipo
SAKS 2/35 DB
GTIN (EAN)
4008190041748
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.