Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, gris, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Raccordement vissé, Elément fusible, avec LED, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35, TS 32
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
4 mm²
Tension nominale
230 V
Tension nominale DC
230 V
Courant nominal
6,3 A
Courant avec conducteur max.
6,3 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,02 W
Degré de pollution
3
Elément d'affichage
Type de tension pour l'affichage
AC
Généralités
Rail
TS 35, TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Couple de serrage, min.
0,6 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max.
1,5 mm²
Embouts doubles, min.
0,5 mm²
Longueur de dénudage
9 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Note importante
Informations sur le produit
La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0474560000
Type:
ASK 1/EN
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, gris, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Orange, 4 mm², 19 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, gris, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, gris, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Orange, 4 mm², 19 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.