Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Base, Rebaje en la zona del pie del retén para contacto BUS, Anchura: 17.5 mm
Código
1366280000
Tipo
CH20M17 B BUS BK/BK 2010
GTIN (EAN)
4050118167726
Cantidad
12 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
107,4 mm
Profundidad (pulgadas)
4,228 inch
Altura
109,3 mm
Altura (pulgadas)
4,303 inch
Anchura
17,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,689 inch
Peso neto
29,858 g
Temperaturas
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C...120 °C
Humedad
5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Grupo de materiales aislantes
I
Materiales aislantes
PA 66 GF 30
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
600 ≤ CTI
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carril
TS 35
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Color
negro
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Propiedades del ensamblaje
Número de ranuras para conectores hembra del conjunto montado, máx.
6
Número de placas de circuitos impresos, máx.
1
Número de niveles de conexión, máx.
3
Número de polos, máx.
18
Altura de los componentes en la placa de circuitos impresos, máx.
11,1 mm
Tipo de montaje de la placa de circuitos impresos
doble cara
Ensayos térmicos
Controles térmicos
Condiciones de control
Instalación de tres cajas en fila - Sin separación
Ejes de control
horizontal
Temperatura ambiente
80 °C
Disipación de energía, máx.
0,9 W
Temperatura ambiente
60 °C
Disipación de energía, máx.
1,7 W
Temperatura ambiente
40 °C
Disipación de energía, máx.
2,45 W
Temperatura ambiente
20 °C
Disipación de energía, máx.
3,2 W
Características de componente
Color de pie acoplable
negro
Escotadura en área de pie acoplable como preparación para
Contacto de bus, ¡Contacto no incluido!
Número de niveles de conexión, máx.
3
Diseño - Requisitos IN
Grosor de la placa de circuito impreso
1,6 mm
Tolerancia del contorno del circuito impreso
±0,1 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.
±0,15 mm
Opciones de individualización
Colores alternativos
Más bajo pedido
Posibilidad de etiquetado específico del cliente
Sí
Posibilidades de procesamiento
Procesamiento láser
Proceso de pedido específico del cliente
Consulte la directriz bajo descargas
Indicación importante
Información de producto
El contorno de la placa de circuitos y las zonas restringidas, entre otros muchos datos de diseño de la placa de circuitos, pueden encontrarse en la categoría de tecnología de conexión, debajo de los conectores macho correspondientes, en las descargas.
El contorno de la placa de circuitos y las zonas restringidas, entre otros muchos datos de diseño de la placa de circuitos, pueden encontrarse en la categoría de tecnología de conexión, debajo de los conectores macho correspondientes, en las descargas.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.