Modulární kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Základní prvek, Vyhloubení v oblasti patky pro kontakt s BUS, Šířka: 17.5 mm
Číslo objednávky
1366280000
Typ
CH20M17 B BUS BK/BK 2010
GTIN (EAN)
4050118167726
Množství
12 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
107,4 mm
Hloubka (v palcích)
4,228 inch
Výška
109,3 mm
Výška (v palcích)
4,303 inch
Šířka
17,5 mm
Šířka (v palcích)
0,689 inch
Čistá hmotnost
29,858 g
Teploty
Rozsah provozní teploty
-40 °C...120 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA 66 GF 30
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komparativní index sledování (CTI)
600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu
I
Vlastnosti sestavy
Počet slotů pro zásuvky namontované sestavy, max.
6
Počet PCB, max.
1
Počet úrovní připojení, max.
3
Počet pólů, max.
18
Výška součástí na desce plošných spojů, max.
11,1 mm
Typ sestavy desky plošných spojů
dvoustranný
Tepelné testy
Tepelné zkoušky
Zkušební podmínky
tři kryty instalované v řadě – bez rozestupu
Zkušební osy
vodorovné
Okolní teplota
80 °C
Rozptýlení výkonu, max.
0,9 W
Okolní teplota
60 °C
Rozptýlení výkonu, max.
1,7 W
Okolní teplota
40 °C
Rozptýlení výkonu, max.
2,45 W
Okolní teplota
20 °C
Rozptýlení výkonu, max.
3,2 W
Vlastnosti komponenty
Barva připínací patky
černá
Počet úrovní připojení, max.
3
Výřez v ploše připínací patky jako příprava pro
BUS-kontakt, kontakt není součástí!
Typ konstrukce - požadavky IN
PCB thickness
1,6 mm
Tolerance for the PCB shape
±0.1 mm
Tolerance of circuit board thickness
±0,15 mm
Individualizační možnosti
Alternativní barvy
Více na vyžádání
Možnosti zpracování
Zpracování laserem
Možná značení na míru
Ano
Proces objednávky specifický pro zákazníka
Viz pokyny pod zátěžemi
Obecné údaje
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Encapsulation option
Ne
Lišta
TS 35
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.