Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 Weidmueller, Žlutá
Objednací číslo 1364020000
Typ DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
GTIN (EAN) 4050118166057
Množství 900 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 5 mm
Výška (v palcích) 0,197 inch
Šířka 6,5 mm
Šířka (v palcích) 0,256 inch
Čistá hmotnost 0,108 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Obecné údaje

Aplikace/výrobce Weidmueller
Barevný Žlutá
Barva materiálu podle kódu odporu
Barva tisku černá
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2
Materiál Polyamid 66
Orientace tisku vodorovně a svisle
Počet značek na kombinaci 1 MultiCard = Označení svorek
Počet značek v balení
Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty -40...100 °C
Rozsah provozní teploty, max. 100 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Tištěné znaky prázdné
kompatibilní tiskárna 2715590000
2438520000
2438510000
Šířka 6,5 mm

Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 6,5 mm

Soubory ke stažení

Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Objednací číslo: 1046340000
Typ: DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS
Verze:
Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 Weidmueller, Bílá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly