Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZQV 6/4 GE ZTL6
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4
Заказ № 1363030000
Тип ZQV 6/4 GE ZTL6
GTIN (EAN) 4050118165449
Кол. 60 Шт.

Размеры и массы

Глубина 33,96 мм
Глубина (дюймов) 1,337 inch
Высота 30,5 мм
Высота (в дюймах) 1,201 inch
Ширина 3,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,122 inch
Масса нетто 5,48 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 120 

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Количество полюсов 4
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 8,1 мм

Расчетные данные

Номинальный ток 41 A

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Важное примечание

Сведения об изделии По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 ВНапряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1897190000
Тип: Q 10 WTL 6/4FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 1897110000
Тип: Q 2 WTL6/4FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 1897130000
Тип: Q 4 WTL 6/4FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 1897090000
Тип: QL 10 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 1897010000
Тип: QL 2 WTL6/4FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 1897030000
Тип: QL 4 WTL6/4FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
 
Заказ №: 2111230000
Тип: SAKQB 6/10
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm
 
Заказ №: 2111240000
Тип: SAKQS 6/2
 
Заказ №: 2550780000
Тип: WQB 10 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 106.9 mm
 
Заказ №: 2552080000
Тип: WQB 12 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 12, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 129.1 mm
 
Заказ №: 2550640000
Тип: WQB 2 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.2 mm
 
Заказ №: 2550740000
Тип: WQB 3 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 29.3 mm
 
Заказ №: 2550750000
Тип: WQB 4 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm
 
Заказ №: 2550760000
Тип: WQB 5 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 51.5 mm
 
Заказ №: 2551490000
Тип: WQB 6 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 62.6 mm
 
Заказ №: 2550770000
Тип: WQB 7 WTL 6/4 FF
Версия:
Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 11.10, Изолированный: Да, Ширина: 73.7 mm
 
Заказ №: 1363010000
Тип: ZQV 6/2 GE ZTL6
Версия:
Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
 
Заказ №: 1363020000
Тип: ZQV 6/3 GE ZTL6
Версия:
Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти