Konwerter szeregowy/światłowód, 1 x blok zacisków do RS232/422/485, 1 x ST multimode, IP30, -40 °C...75
Nr zam.
1362950000
Typ
IE-MCT-1RS232/485-1ST
GTIN (EAN)
4050118165203
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Wymiary i ciężary
Głębokość
22 mm
Głębokość (cale)
0,866 inch
Wysokość
100 mm
Wysokość (cale)
3,937 inch
Szerokość
90,2 mm
Szerokość (cale)
3,551 inch
Masa netto
130 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...75 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Interfejs szeregowy
Ochrona przewodu szeregowego
Ochrona wszystkich sygnałów przez wyład. elektrostat. 15 kV
Przełączenie kierunku przepływu danych RS485
ADDC® (automatyczne kierunkowe sterowanie danymi)
Standardy dot. interfejsów
RS-232/422/485
Szybkość transmisji
50 b/s do 921,6 kb/s
Typ połączenia
1 wyjmowana 7-biegunowa łączówka
interfejs światłowodowy
Czułość odbiorcza
-20 dBm
Długość fali
850 nm
Moc nadawcza
> - 5 dBM
Rodzaj przyłącza
Złącze ST, Wielomodowy
Tryb transmisji: „pierścień“
Półdupleks
Tryb transmisji: „punkt-punkt“
Półdupleks, Pełny dupleks
Typowe odległości
5 km (kabel wielomodowy 50/125, 62,5/125, 100/140 µm)
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
FCC Część 15 Klasa B, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 2, EN 61000-4-4 (szybkozmienne zakłócenia przejściowe), Stopień 2, EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), EN 61000-4-8, Stopień 1, cULus
norma bezpieczeństwa
UL 60950-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Płyta montażowa, montaż naścienny, przykręcany, TS 35, (z opcjonalnym zestawem montażowym IE-DINRAILMOUNT-KIT 1504430000)
FCC Część 15 Klasa B, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 2, EN 61000-4-4 (szybkozmienne zakłócenia przejściowe), Stopień 2, EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), EN 61000-4-8, Stopień 1, cULus
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.