Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WMF 2.5 DI BLZ SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, TS 35, nero
Nr.Cat. 1362940000
Tipo WMF 2.5 DI BLZ SW
GTIN (EAN) 4050118165128
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 44,5 mm
Profondità (pollici) 1,752 inch
Profondità inclusa guida DIN 45 mm
Posizione verticale 90 mm
Altezza (pollici) 3,543 inch
Larghezza 5,08 mm
Larghezza (pollici) 0,2 inch
Peso netto 12,4 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /

Aaltri dati tecnici

Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio innestabile
bloccabile No
con perno d'arresto No

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento ad innesto

Dati caratteristici del sistema

Versione 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, Distanziatori, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 20 A
Norme IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 19 A
Corrente Gr D (cURus) 10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 26 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Sezione cavo max (cURus) 12 AWG
Sezione del cavo min (cURus) 26 AWG
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr D (cURus) 300 V

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Morsetti sezionatori

Separazione longitudinale orientabile
Sezionamento trasversale senza

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento ad innesto
Vite di serraggio M 3

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1143050000
Tipo: WMF 2.5 BLZ
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 24 A, Numero di collegamenti: 3
 
Nr.Cat.: 1143040000
Tipo: WMF 2.5 BLZ PE
Versione:
Morsetto PE, Collegamento a vite, 2.5 mm², 24 A, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, Beige scuro
 
Nr.Cat.: 1143000000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, TS 35, Beige scuro
 
Nr.Cat.: 1143010000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ PE
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, TS 35, Beige scuro
 
Nr.Cat.: 1357440000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, TS 35, Beige scuro
 
Nr.Cat.: 1162990000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1163020000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1163000000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1163010000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1162830000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1162860000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1162820000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Nr.Cat.: 1162980000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ SW
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi