Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WMF 2.5 DI BLZ PE STB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Código 1357440000
Tipo WMF 2.5 DI BLZ PE STB
GTIN (EAN) 4050118160338
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 44,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,752 inch
Profundidad incl. carril DIN 45 mm
Altura 90 mm
Altura (pulgadas) 3,543 inch
Anchura 5,08 mm
Anchura (pulgadas) 0,2 inch
Peso neto 13,2 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

Bornes seccionables

Separación longitudinal giratorio
Separación transversal sin

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión enchufable

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión enchufable
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal DC 250 V
Intensidad nominal 20 A
Corriente en conductor máximo 20 A
Normas IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 19 A
Corriente Gr D (CSA) 10 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 19 A
Corriente Gr D (cURus) 10 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Sección máx. del conductor (cURus) 12 AWG
Sección mín. del conductor (cURus) 26 AWG
Tensión Gr B (cURus) 300 V
Tensión Gr D (cURus) 300 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
con espiga de sujeción No
enclavable No

Valores característicos del sistema

Versión 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Distanciador, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, con conectores hembra, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de pisos
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1143050000
Tipo: WMF 2.5 BLZ
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Código: 1143040000
Tipo: WMF 2.5 BLZ PE
Versión:
Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1143000000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ
Versión:
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1143010000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ PE
Versión:
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1362940000
Tipo: WMF 2.5 DI BLZ SW
Versión:
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1162990000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1163020000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1163000000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1163010000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1162830000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1162860000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1162820000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ PE SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1162980000
Tipo: WMF 2.5 FU BLZ SW
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto