Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
Číslo objednávky
1356260000
Typ
BLA 4B SN OR
GTIN (EAN)
4008190171537
Množství
78 ks
Údaje výrobku
IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Balení
Box
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2024-09-30
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
20 mm
Hloubka (v palcích)
0,787 inch
Výška
15,2 mm
Výška (v palcích)
0,598 inch
Šířka
20,32 mm
Šířka (v palcích)
0,8 inch
Čistá hmotnost
7,4 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada BLA/SLA 5,08
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
Připojení s upínacím třmenem
Rozteč v mm (P)
5,08 mm
Rozteč v palcích (P)
0,2 "
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
4
L1 v mm
15,24 mm
L1 v palcích
0,6 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
5,50 mΩ
Může být kódováno
Ano
Délka odizolování
7 mm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,5 Nm
Svěrný šroub
M 2,5
Hrot šroubováku
0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Cykly zapojování
25
Tažná síla / pól, max.
2 N
Balení
Balení
Box
Délka VPE
350 mm
Šířka VPE
135 mm
Výška VPE
31 mm
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PBT GF
Barevný
Oranžová
Barevný graf (podobné)
RAL 2000
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru
4...8 µm Sn žárově pocínované
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Upínací rozsah, max.
1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 28
Průřez propojení AWG, max.
AWG 16
Pevné, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.
1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
0,2 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø
2,4 mm x 1,5 mm
Referenční text
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
12,5 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
16 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
11 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 100 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
12400-158
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 16
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 16
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.