Parafoudre multipolaire conforme aux exigences de la classe II/III, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Composé en matériau V0, le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'une varistance haute performance, combinée à un éclateur, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe II, selon les directives en vigueur. Le parafoudre sans courant de fuite est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique disponible dans le commerce. Le VPU II 3 R 280 V/40 kA doit être installé dans les réseaux TN-C. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact inverseur). Tension nominale : 230 V AC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 20/40 kA, niveau de protection < 1,8 kV, choc combiné Uoc : 10 kA, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont de 125 A gl, sortie télécommunication : contact : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, réf. 1352280000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe II avec In/Imax: 20/40 kA , convenant pour les systèmes TN-C 230/400 V. Niveau de protection < 1,8 kV. Avec télésignalisation, Type : VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA Weidmüller, N° de commande 1352800000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité de coupure du courant résiduel lfi
Non disponible, pour des raisons techniques
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type II, Type III
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T2, T3
Contact de signalisation
250 V 1A 1CO
Coordination énergétique
Type II, Type III
Courant de court-circuit ISCCR
25 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
40 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
20 kA
Courant de fuite à Un
1 µA
Fusible
125 A (si fusible préalable > 125 A), Aucun fusible nécessaire ≤ 125 A gG
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,8 kV
Nombre de pôles
3
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
TN-C
Surtension temporaire - TOV
438 V
Temps de réaction
≤ 100 ns
Tension de choc combiné UOC
10 kV
Tension de réseau
230 V / 400 V
Tension nominale (AC)
230 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
280 V
Type de tension
AC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Longueur de dénudage
8 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,14 mm²
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 3 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Version
avec contact à distance
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
1,5 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1352750000
Type:
VPU II 1 R LCF 280V/40KA
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, avec contact à distance, Monophasé
Parafoudre multipolaire conforme aux exigences de la classe II/III, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Composé en matériau V0, le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'une varistance haute performance, combinée à un éclateur, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe II, selon les directives en vigueur. Le parafoudre sans courant de fuite est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique disponible dans le commerce. Le VPU II 3 R 280 V/40 kA doit être installé dans les réseaux TN-C. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact inverseur). Tension nominale : 230 V AC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 20/40 kA, niveau de protection < 1,8 kV, choc combiné Uoc : 10 kA, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont de 125 A gl, sortie télécommunication : contact : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, réf. 1352280000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe II avec In/Imax: 20/40 kA , convenant pour les systèmes TN-C 230/400 V. Niveau de protection < 1,8 kV. Avec télésignalisation, Type : VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA Weidmüller, N° de commande 1352800000 ou équivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.