Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe II/III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni e nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza in combinazione con uno scaricatore di sovratensione soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore esente da corrente di fuga è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU II 3 LCF 280 V/40 kA è utilizzato nella rete TN-C. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 230 VAC In/max (8/20 µs): 20/40 kA livello di protezione < 1,8 kV impulso combinato Uoc: 10 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 125 A gl Tipo: Weidmüller VPU II 3 LCF 280 V/40 kA Nr.Cat. 1352790000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per reti TN-C da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA Nr. Cat. 1352790000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Nr.Cat.:
1352740000
Tipo:
VPU II 1 LCF 280V/40KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe II/III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni e nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza in combinazione con uno scaricatore di sovratensione soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore esente da corrente di fuga è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU II 3 LCF 280 V/40 kA è utilizzato nella rete TN-C. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 230 VAC In/max (8/20 µs): 20/40 kA livello di protezione < 1,8 kV impulso combinato Uoc: 10 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 125 A gl Tipo: Weidmüller VPU II 3 LCF 280 V/40 kA Nr.Cat. 1352790000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per reti TN-C da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA Nr. Cat. 1352790000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.