Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2/3 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un varistor de alta potencia junto con descargadores de arco satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador sin corriente de fuga se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. El VPU II 3 LCF 280 V/40 kA se utiliza en sistemas TN-C. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA. Nivel de protección < 1,8 kV. Tensión de impulso combinado Uoc: 10 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 125 A gL. Tipo: Weidmüller VPU II 3 LCF 280 V/40 kA, código 1352790000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas TN-C 230/400 V. Nivel de protección < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, código 1352790000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1352740000
Tipo:
VPU II 1 LCF 280V/40KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, sin contacto de aviso remoto, Monofásico
Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2/3 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un varistor de alta potencia junto con descargadores de arco satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador sin corriente de fuga se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. El VPU II 3 LCF 280 V/40 kA se utiliza en sistemas TN-C. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA. Nivel de protección < 1,8 kV. Tensión de impulso combinado Uoc: 10 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 125 A gL. Tipo: Weidmüller VPU II 3 LCF 280 V/40 kA, código 1352790000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas TN-C 230/400 V. Nivel de protección < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, código 1352790000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.