Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Использование высокоэффективного варистора в сочетании с искровыми промежутками удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Данный разрядник без тока утечки устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA используется в сетях электропитания формата TN-S. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 1,8 кВ; совокупное импульсное Uoc: 10 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 125 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA; код заказа: 1352780000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА подходящий для сетей электропитания 230/400 В TN-C. Уровень защиты < 1,8 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, № заказа 1352780000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Заказ №:
1352750000
Тип:
VPU II 1 R LCF 280V/40KA
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, С дистанционным контактом, Однофазный
Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Использование высокоэффективного варистора в сочетании с искровыми промежутками удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Данный разрядник без тока утечки устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA используется в сетях электропитания формата TN-S. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 1,8 кВ; совокупное импульсное Uoc: 10 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 125 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA; код заказа: 1352780000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА подходящий для сетей электропитания 230/400 В TN-C. Уровень защиты < 1,8 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, № заказа 1352780000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.