Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II/III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Dzięki zastosowaniu warystora dużej mocy w połączeniu z iskiernikami spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik niegenerujący prądów upływowych jest instalowany w pobliżu źródła zasilania elementu wyposażenia wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU II 4 LCF 280 V/40 kA jest instalowany w sieci zasilającej TN-S. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Napięcie znamionowe: 230 V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA poziom ochrony < 1,8 kV impuls kombinowany Uoc: 10 kV wytrzymałość zwarciowa 25 kA przy maks. bezpieczniku rezerwowym 125 A gl Typ: Weidmüller VPU II 4 LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352770000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy II In/Imax: 20/40 kA do stosowania w sieciach zasilających 230/400 V TN-S. Poziom ochrony < 1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 4 LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352770000 lub odpowiednik
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Nr zam.:
1352740000
Rodzaj przyłącza:
złącze śrubowe
Typ:
VPU II 1 LCF 280V/40KA
Wykonanie:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, bez zestyku zdalnej komunikacji, Jednofazowy
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II/III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Dzięki zastosowaniu warystora dużej mocy w połączeniu z iskiernikami spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik niegenerujący prądów upływowych jest instalowany w pobliżu źródła zasilania elementu wyposażenia wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU II 4 LCF 280 V/40 kA jest instalowany w sieci zasilającej TN-S. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Napięcie znamionowe: 230 V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA poziom ochrony < 1,8 kV impuls kombinowany Uoc: 10 kV wytrzymałość zwarciowa 25 kA przy maks. bezpieczniku rezerwowym 125 A gl Typ: Weidmüller VPU II 4 LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352770000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy II In/Imax: 20/40 kA do stosowania w sieciach zasilających 230/400 V TN-S. Poziom ochrony < 1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 4 LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352770000 lub odpowiednik
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.