Однополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II/III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Устройство защиты от перенапряжения используется в сетях электропитания формата TN, TT и IT в сочетании с несколькими грозовыми разрядниками. Использование высокоэффективного варистора в сочетании с искровыми промежутками удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Данный разрядник без тока утечки устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 1 LCF 280 V/40 kA заземляется в сочетании с тремя-четырьмя идентичными разрядниками между внешними проводами (L1, L2, L3 и/или нулевым проводом). Здесь также приведена ссылка на схему 3+1 и схемы 3+0 / 4+0. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; максимальный разрядный ток: (8/20 мкс): 40 кА; уровень защиты: < 1,8 кВ; совокупное импульсное Uoc: 10 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 125 А; gl; тип: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/40 kA; код заказа: 1352740000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА подходящий для сетей электропитания 230/400 В. Уровень защиты < 1,8 кВ. Тип: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/12,5 kA № заказа 1352740000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Заказ №:
1352790000
Тип:
VPU II 3 LCF 280V/40KA
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, TN-C
Однополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II/III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Устройство защиты от перенапряжения используется в сетях электропитания формата TN, TT и IT в сочетании с несколькими грозовыми разрядниками. Использование высокоэффективного варистора в сочетании с искровыми промежутками удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Данный разрядник без тока утечки устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 1 LCF 280 V/40 kA заземляется в сочетании с тремя-четырьмя идентичными разрядниками между внешними проводами (L1, L2, L3 и/или нулевым проводом). Здесь также приведена ссылка на схему 3+1 и схемы 3+0 / 4+0. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; максимальный разрядный ток: (8/20 мкс): 40 кА; уровень защиты: < 1,8 кВ; совокупное импульсное Uoc: 10 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 125 А; gl; тип: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/40 kA; код заказа: 1352740000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА подходящий для сетей электропитания 230/400 В. Уровень защиты < 1,8 кВ. Тип: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/12,5 kA № заказа 1352740000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.