Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VPU I 3 400V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, TN-C
Номер для заказа 1352340000
Тип VPU I 3 400V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118157949
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Снято с производства
Доступно до 2022-05-19
Альтернативное изделие 2591530000

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 94 мм
Высота (в дюймах) 3,701 inch
Ширина 53,4 мм
Ширина (в дюймах) 2,102 inch
Размеры крепежа, высота 75 мм
Масса нетто 594 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Номинальные характеристики IEC / RU

Возможность отслеживания устранения тока Ifi Недоступно для заказа по техническим причинам
Временное перенапряжение - TOV 620 V
Время реакции ≤ 25 нс
Испытательный разрядный ток, Iимп(10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE) 12,5 kA
Категория требований по IEC 61643-11 Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11 T1, T2
Количество полюсов 3
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 400 V
Напряжение сети 230 V / 400 V, 400 V / 690 V
Низковольтная сеть TN-C
Номинальное напряжение (AC) 400 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR 25 kA
Нормы IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель 125 А пред. (если резервный плавкий предохранитель > 125 А), Предохранитель не требуется ≤ 125 А gG
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 20 кА
Сигнальный контакт Нет
Согласование энергии (≤10 м) Тип I, Тип II, Тип III
Тип напряжения Переменный ток
Ток утечки в Un 100 µA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 50 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) ≤ 1,8 кВ

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение без контакта дистанционной сигнализации
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Монтажный корпус; 3 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Рейка TS 35
Сегмент Распределение питания
Цветовой код черный, оранжевый

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения IV
Степень загрязнения 2

Размеры

Длина зачистки изоляции 15 мм
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 15 мм
Момент затяжки, мин. 2 Nm
Момент затяжки, макс. 3 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 4 mm²
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 2,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 2,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 25 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 50 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 50 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование высокоэффективного варистора удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU I 3 R 400/690 V/12.5 kA используется в сетях электропитания формата TN-C. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 12,5 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,8 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; тип: Weidmüller VPU I 3 400 V/12.5 kA; код заказа: 1352340000
Краткая спецификация Разрядник класса I для LPL III/IV с 12,5 кА, подходящий для сетей электропитания TN-C 400/690 В. Уровень защиты < 1,8 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU I 3 R 400 V/12,5 kA № заказа 1352340000 или аналогичный

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать