Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, TN, IT con N, IT senza N, Monofase, TT
Nr.Cat.
1352250000
Tipo
VPU I 1+1 280V/12,5KA
GTIN (EAN)
4050118158014
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69 mm
Profondità (pollici)
2,717 inch
Posizione verticale
94 mm
Altezza (pollici)
3,701 inch
Larghezza
35,6 mm
Larghezza (pollici)
1,402 inch
Altezza di fissaggio
75 mm
Peso netto
293 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati nominali IEC / EN
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
No
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
100 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
25 kA
Fusibile
250 A (si > 250 A)
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,4 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
2
Rete a bassa tensione
TN, IT con N, IT senza N, Monofase, TT
Sovratensione temporanea - TOV
438 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Tensione di rete
240 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
280 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
260 V
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero, arancione, blu
Forma
Custodie portacomponenti; 2 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
senza contatto di segnalazione remota
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
IV
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
15 mm
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
15 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
3 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
50 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore con corrente di prova da fulmine multipolare conforme alla classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia dalla zona di protezione 0 alla 1 (secondo IEC 1312-1) e viene impiegato nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 1+1 280 V/12,5 kA è utilizzato nella rete monofase. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di protezione, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 230 VAC (10/350 µs): 12,5 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,4 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 1+1 R 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352250000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL III/IV con 12,5 kA adatto per reti monofase da 230/400 V. Livello di protezione < 1,45 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352250000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Nr.Cat.:
1352130000
Tipo:
VPU I 1 280V/12,5KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore con corrente di prova da fulmine multipolare conforme alla classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia dalla zona di protezione 0 alla 1 (secondo IEC 1312-1) e viene impiegato nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 1+1 280 V/12,5 kA è utilizzato nella rete monofase. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di protezione, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 230 VAC (10/350 µs): 12,5 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,4 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 1+1 R 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352250000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL III/IV con 12,5 kA adatto per reti monofase da 230/400 V. Livello di protezione < 1,45 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352250000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.