Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'une varistance haute performance, est conforme aux exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 1+1 280 V/12,5 kA doit être installé dans les réseaux monophasés. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 230 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 12,5 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,4 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA,réf. 1352250000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL III/IV avec 12,5 kA ; convient pour les réseaux monophasés 230/400 V. Niveau de protection < 1,45 kV. Type : VPU I 1+1 280 V/12,5 kA Weidmüller, réf. 1352250000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité de coupure du courant résiduel lfi
Non disponible, pour des raisons techniques
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type I, Type II
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T1, T2
Contact de signalisation
Non
Coordination énergétique
Type I, Type II, Type III
Courant d'essai foudre, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Courant de court-circuit ISCCR
25 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
50 kA
Courant de foudre de test Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Courant de fuite Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
25 kA
Courant de fuite à Un
100 µA
Fusible
250 A gL (si le réseau > 250 A)
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,4 kV
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Nombre de pôles
2
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
TN, IT avec N, IT sans N, Monophasé, TT
Surtension temporaire - TOV
438 V
Temps de réaction
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Tension de réseau
240 V
Tension nominale (AC)
230 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
280 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
260 V
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange, bleu
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 2 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
sans contact de télésignalisation
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1352130000
Type:
VPU I 1 280V/12,5KA
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, sans contact de télésignalisation, Monophasé
Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'une varistance haute performance, est conforme aux exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 1+1 280 V/12,5 kA doit être installé dans les réseaux monophasés. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 230 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 12,5 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,4 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA,réf. 1352250000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL III/IV avec 12,5 kA ; convient pour les réseaux monophasés 230/400 V. Niveau de protection < 1,45 kV. Type : VPU I 1+1 280 V/12,5 kA Weidmüller, réf. 1352250000 ou équivalent
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.