Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU I 3 280V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C
Best.-Nr. 1352200000
Typ VPU I 3 280V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118158052
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 94 mm
Höhe (inch) 3,701 inch
Breite 53,4 mm
Breite (inch) 2,102 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 510 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz, orange
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Absicherung 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi Technisch nicht vorhanden
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 280 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Leckstrom bei Un 100 µA
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform TN-C
Netzspannung 230 V / 400 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 3
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,4 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 438 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie IV

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 3 280V/12,5kA Wird im TN-C Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 12,5 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,4 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Typ: Weidmüller VPU I 3 R 280V/12,5kA Best Nr. 1352200000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 230/400V TN-C Netzsysteme . Schutzpegel <1,4 kV. Typ: Weidmüller VPU I 3 280V/12,5kA Best Nr. 1352200000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE OEVE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1352130000
Typ: VPU I 1 280V/12,5KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1352250000
Typ: VPU I 1+1 280V/12,5KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN, IT mit N, IT ohne N, Einphasig, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1352150000
Typ: VPU I 2 280V/12,5KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1352230000
Typ: VPU I 3+1 280V/12,5KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1352180000
Typ: VPU I 4 280V/12,5KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S