Scaricatore di corrente da fulmini multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Alla transizione di interfaccia da 0 a 1 (secondo IEC 1312-1), lo scaricatore in materiale V0 è utilizzato come protezione contro i fulmini in grado di fornire la necessaria compensazione di potenziale e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU I 4 280 V/12,5 kA è utilizzato nella rete TN-S. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 230 VAC (10/350 µs): 12,5 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,4 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352180000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL III/IV con 12,5 kA adatto per reti TN-S da 230/400 V. Livello di protezione < 1,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352180000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Nr.Cat.:
1352130000
Tipo:
VPU I 1 280V/12,5KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Scaricatore di corrente da fulmini multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Alla transizione di interfaccia da 0 a 1 (secondo IEC 1312-1), lo scaricatore in materiale V0 è utilizzato come protezione contro i fulmini in grado di fornire la necessaria compensazione di potenziale e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU I 4 280 V/12,5 kA è utilizzato nella rete TN-S. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 230 VAC (10/350 µs): 12,5 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,4 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352180000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL III/IV con 12,5 kA adatto per reti TN-S da 230/400 V. Livello di protezione < 1,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352180000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.