Descargador pararrayos multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1) y fabricado en material V0, se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. El VPU I 4 280 V/12,5 kA se utiliza en sistemas TN-S. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección suficiente, el color en la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 12,5 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,4 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, código 1352180000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 3/4 con 12,5 kA, apropiado para sistemas TN-S 230/400 V. Nivel de protección < 1,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA. Código 1352180000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Código:
1352130000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU I 1 280V/12,5KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, sin contacto de aviso remoto, Monofásico
Descargador pararrayos multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1) y fabricado en material V0, se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. El VPU I 4 280 V/12,5 kA se utiliza en sistemas TN-S. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección suficiente, el color en la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 12,5 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,4 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, código 1352180000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 3/4 con 12,5 kA, apropiado para sistemas TN-S 230/400 V. Nivel de protección < 1,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA. Código 1352180000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.