Descargador pararrayos unipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1) y fabricado en material V0, se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. Combinado con diversos protectores contra rayos, el protector de sobretensión se utiliza en sistemas de distribución TN, TT e IT. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación estándar. El VPU II 1 R 280 V/12,5 kA se conecta a tierra, junto con tres o cuatro descargadores idénticos, entre los conductores exteriores (L1, L2, L3) y/o el conductor de neutro. Cabe citar también la conexión 3+1 y las conexiones 3+0/4+0. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (conmutado). Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 12,5 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,4 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL, salida telecomunicaciones: contacto: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R 280 V/12,5 kA, código 1352140000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 3/4 con 12,5 kA, apropiado para sistemas de 230/400 V. Nivel de protección < 1,4 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R 280 V/12,5 kA. Código 1352140000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1352270000
Tipo:
VPU I 1+1 R 280V/12,5KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, Monofásico, IT con N, IT sin N, TN, TT
Descargador pararrayos unipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1) y fabricado en material V0, se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. Combinado con diversos protectores contra rayos, el protector de sobretensión se utiliza en sistemas de distribución TN, TT e IT. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación estándar. El VPU II 1 R 280 V/12,5 kA se conecta a tierra, junto con tres o cuatro descargadores idénticos, entre los conductores exteriores (L1, L2, L3) y/o el conductor de neutro. Cabe citar también la conexión 3+1 y las conexiones 3+0/4+0. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (conmutado). Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 12,5 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,4 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL, salida telecomunicaciones: contacto: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R 280 V/12,5 kA, código 1352140000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 3/4 con 12,5 kA, apropiado para sistemas de 230/400 V. Nivel de protección < 1,4 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R 280 V/12,5 kA. Código 1352140000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.