Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon CEI 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'un éclateur non explosif, combiné à une varistance haute performance, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 3 LCF 280 V/12,5 kA doit être installé dans les réseaux TN-C. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 230 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 12,5 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,45 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/12,5 kA, réf. 1352090000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL III/IV avec 12,5 kA ; convient pour les réseaux TN-C 230/400 V. Niveau de protection < 1,45 kV. Type : VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 kA Weidmüller, réf. 1352020000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Adapté pour
Installation comptage (sans courant de fuite)
Capacité de coupure du courant résiduel lfi
Non disponible, pour des raisons techniques
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type I, Type II
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T1, T2
Contact de signalisation
Non
Coordination énergétique
Type I, Type II, Type III
Courant de court-circuit ISCCR
25 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
50 kA
Courant de foudre de test Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
20 kA
Courant de fuite à Un
1 µA
Fusible
250 A gL (si le réseau > 250 A)
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,45 kV
Nombre de pôles
3
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
TN-C
Surtension temporaire - TOV
438 V
Temps de réaction
≤ 100 ns
Tension de réseau
230 V / 400 V
Tension nominale (AC)
230 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
280 V
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Adapté pour
Installation comptage (sans courant de fuite)
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 3 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
sans contact de télésignalisation, Sans courant de fuite
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1352070000
Type:
VPU I 1 LCF 280V/12,5KA
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, sans contact de télésignalisation, Sans courant de fuite, Monophasé
Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon CEI 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'un éclateur non explosif, combiné à une varistance haute performance, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 3 LCF 280 V/12,5 kA doit être installé dans les réseaux TN-C. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 230 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 12,5 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,45 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/12,5 kA, réf. 1352090000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL III/IV avec 12,5 kA ; convient pour les réseaux TN-C 230/400 V. Niveau de protection < 1,45 kV. Type : VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 kA Weidmüller, réf. 1352020000 ou équivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.