zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20
Verze
s dálkovým kontaktem, Bez ztrátového proudu
Vhodné pro
Počítání instalace (bez svodového proudu)
Data připojení
Délka odizolování
15 mm
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
15 mm
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
3 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
16 mm²
Upínací rozsah, min.
4 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
25 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
50 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA se používá v napájecích sítích TN-S a TT. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 12,5 kA s testovacím proudem blesku < 1,45 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA objednací číslo 1352030000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL III/IV s 12,5 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400 V TN-CS, TT. Stupeň ochrany < 1,45 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA, objednací číslo 1352030000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Objednací číslo:
1352050000
Typ připojení:
Šroubové připojení
Typ:
VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, Bez ztrátového proudu, Jednofázový, IT s N, IT bez N, TN, TT
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA se používá v napájecích sítích TN-S a TT. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 12,5 kA s testovacím proudem blesku < 1,45 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA objednací číslo 1352030000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL III/IV s 12,5 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400 V TN-CS, TT. Stupeň ochrany < 1,45 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA, objednací číslo 1352030000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.