Parafoudre enfichable de classe I, composé en matériau V0, pour LPL I/II/III/IV avec 50 kA ; convient pour les réseaux TN-S, IT ou TT pour protection entre N et PE. Niveau de protection < 2,7 kV. Type : Weidmüller VPU I 1 N-PE 400 V/50 kA, réf. 1351950000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL I/II/III/IV avec 50 kA ; convient pour les réseaux TN-S, IT ou TT pour protection entre N et PE. Niveau de protection < 2,7 kV. Type : Weidmüller VPU I 1 N-PE 400 V/50 kA, réf. 1351950000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Adapté pour
Installation comptage (sans courant de fuite)
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type I, Type II
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T1, T2
Contact de signalisation
Non
Coordination énergétique
Type I, Type II, Type III
Courant d'essai foudre, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Courant de fuite Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Courant de fuite à Un
1 µA
Fusible
Non nécessaire
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
≤ 2,7 kV
Nombre de pôles
1
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Plage de fréquence, max.
60 Hz
Plage de fréquence, min.
50 Hz
Réseau basse tension
TT nur für N-PE
Surtension temporaire - TOV
1 200 V
Temps de réaction
≤ 100 ns
Tension nominale (AC)
400 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
440 V
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Adapté pour
Installation comptage (sans courant de fuite)
Affichage fonction optique
Non
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, bleu
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 1 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
sans contact de télésignalisation
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Parafoudre enfichable de classe I, composé en matériau V0, pour LPL I/II/III/IV avec 50 kA ; convient pour les réseaux TN-S, IT ou TT pour protection entre N et PE. Niveau de protection < 2,7 kV. Type : Weidmüller VPU I 1 N-PE 400 V/50 kA, réf. 1351950000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL I/II/III/IV avec 50 kA ; convient pour les réseaux TN-S, IT ou TT pour protection entre N et PE. Niveau de protection < 2,7 kV. Type : Weidmüller VPU I 1 N-PE 400 V/50 kA, réf. 1351950000 ou équivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.