Ток перегрузки молниезащиты, Iимп. (10/350 мкс) нейтраль–защитное заземление (N-PE)
50 kA
Ток утечки в Un
1 µA
Уровень защиты, Up при IN (N-PE)
≤ 1,5 кВ
Общие данные
Вид защиты
IP20
Исполнение
Запасной разрядник
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Insta IP 20
Оптическая индикация работы
Нет
Сегмент
Распределение питания
Цветовой код
синий
Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)
Категория перенапряжения
IV
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
втычной
Важное примечание
Сведения об изделии
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018).
Запасной разрядник для разрядника защиты от перенапряжения серии VPU I 0 260 V N-PE. После выхода из строя вставные искровые промежутки, изготовленные из материала V0, могут быть заменены квалифицированным персоналом. Номинальное напряжение: 260 В N-PE при 50 кА; тип: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/50 kA; код заказа: 1351930000
Краткая спецификация
Запасной разрядник для разрядника, обеспечивающего защиту от перенапряжения, серии VPU I 0 260 V N-PE. После повреждения вставные искровые промежутки могут быть заменены квалифицированным персоналом. Номинальное напряжение: 260 В N-PE с 50 кА, тип: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/50 kA, № для заказа: 1351930000
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Заказ №:
1351940000
Вид соединения:
втычной
Тип:
VPU I 0 N-PE 260V/100KA
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Аксессуар, Запасной разрядник, TT только для N-PE
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018).
Запасной разрядник для разрядника защиты от перенапряжения серии VPU I 0 260 V N-PE. После выхода из строя вставные искровые промежутки, изготовленные из материала V0, могут быть заменены квалифицированным персоналом. Номинальное напряжение: 260 В N-PE при 50 кА; тип: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/50 kA; код заказа: 1351930000
Краткая спецификация
Запасной разрядник для разрядника, обеспечивающего защиту от перенапряжения, серии VPU I 0 260 V N-PE. После повреждения вставные искровые промежутки могут быть заменены квалифицированным персоналом. Номинальное напряжение: 260 В N-PE с 50 кА, тип: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260 V/50 kA, № для заказа: 1351930000
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.