Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
25 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 250 A gG, 250 A (si > 250 A)
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 3 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,9 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
4
Rete a bassa tensione
TN-C-S, TN-S, IT con N, IT senza N, TT
Sovratensione temporanea - TOV
620 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Tensione di rete
230 V / 400 V, 400 V / 690 V
Tensione nominale (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
440 V
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero, arancione, blu
Forma
Custodia per l'installazione; 8 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
senza contatto di segnalazione remota
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
IV
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
15 mm
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
15 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
3 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
50 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia della zona di protezione da 0 a 1 (secondo IEC 11312-1) e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di uno scaricatore di sovratensione di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 3+1 400 V/25 kA è utilizzato nelle reti TN-C e TN-S. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 400 VAC (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA Nr.Cat. 1351890000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-CS, TT da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351890000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Nr.Cat.:
1351820000
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
VPU I 1 400V/25KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia della zona di protezione da 0 a 1 (secondo IEC 11312-1) e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di uno scaricatore di sovratensione di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 3+1 400 V/25 kA è utilizzato nelle reti TN-C e TN-S. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 400 VAC (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA Nr.Cat. 1351890000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-CS, TT da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351890000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.