Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon CEI 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'un éclateur non explosif, combiné à une varistance haute performance, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 3+1 400 V/25 kA doit être installé dans les réseaux TN-C et TN-S. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 400 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 25 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,9 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. : 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA, ré . 1351890000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL 1 avec 25 kA ; convient pour les réseaux TN-CS et TT 400/690 V. Niveau de protection < 1,9 kV. Type : VPU I 3+1 400 V/25 kA Weidmüller, réf. 1351890000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité de coupure du courant résiduel lfi
Non disponible, pour des raisons techniques
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type I, Type II
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T1, T2
Contact de signalisation
Non
Coordination énergétique
Type I, Type II, Type III
Courant d'essai foudre, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Courant de charge nominal IL
100 A
Courant de court-circuit ISCCR
25 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
100 kA
Courant de foudre de test Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Courant de fuite Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) N-PE
100 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
25 kA
Courant de fuite à Un
100 µA
Fusible
Aucun fusible nécessaire ≤ 250 A gG, 250 A gL (si le réseau > 250 A)
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,9 kV
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
≤ 3 kV
Nombre de pôles
4
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
TN-C-S, TN-S, IT avec N, IT sans N, TT
Surtension temporaire - TOV
620 V
Temps de réaction
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Tension de réseau
230 V / 400 V, 400 V / 690 V
Tension nominale (AC)
400 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
400 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
440 V
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange, bleu
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtier d'installation ; 8 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
sans contact de télésignalisation
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1351820000
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
VPU I 1 400V/25KA
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, sans contact de télésignalisation, Monophasé
Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon CEI 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'un éclateur non explosif, combiné à une varistance haute performance, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 3+1 400 V/25 kA doit être installé dans les réseaux TN-C et TN-S. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. Tension nominale : 400 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 25 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,9 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. : 250 A gl, type : Weidmüller VPU I 3+1 400 V/25 kA, ré . 1351890000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe I pour LPL 1 avec 25 kA ; convient pour les réseaux TN-CS et TT 400/690 V. Niveau de protection < 1,9 kV. Type : VPU I 3+1 400 V/25 kA Weidmüller, réf. 1351890000 ou équivalent
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.