Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Wechselspannung
Photovoltaics
DIN rail TS 35
40-mm-Sammelschienen
Type I
Typ II
Typ III: 12V; 24V; 48V; 120V und 230V
Typ I: 230/400 V; 400/690 V
Serie Typ II
Klasse I, LPL I,II,III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV mit Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I; LPL I,II,III,IV mit Fernmeldung
LPL I,II,III,IV N-PE Strecke 260 V / 440 V
VPU I Ersatzableiter
L-PEN 280 V
L-PEN 400 V
N-PE 260 V
N-PE 440 V
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Best.-Nr.
1351790000
Art
VPU I 0 400V/25KA
GTIN (EAN)
4050118158380
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
52 mm
Höhe (inch)
2,047 inch
Breite
35,6 mm
Breite (inch)
1,402 inch
Nettogewicht
288 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Allgemeine Daten
Ausführung
Ersatzableiter
Bauform
Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
25 kA
Absicherung
Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG, 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
400 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
30 µA
Nennspannung (AC)
400 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,9 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
620 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Anschlussart
steckbar
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 400V LCF Serie mit 25kA Die steckbaren Hochleistungsvaristoren aus V0 Material können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 400V LCF Typ: Weidmüller VPU I 0 LCF 400V/25kA Best Nr. : 1351790000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 400V LCF Serie mit 25kA Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 400V LCF Typ: Weidmüller VPU I 0 LCF 400V/25kA Best Nr. : 1351790000
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr.:
1352280000
Art:
VPU I 0 400V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Ausfuehrung
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Best.-Nr.
1351790000
Art
VPU I 0 400V/25KA
GTIN (EAN)
4050118158380
VPE
1 Stück
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
52 mm
Höhe (inch)
2,047 inch
Breite
35,6 mm
Breite (inch)
1,402 inch
Nettogewicht
288 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Ausführung
Ersatzableiter
Bauform
Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
25 kA
Absicherung
Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG, 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
400 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
30 µA
Nennspannung (AC)
400 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,9 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
620 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 400V LCF Serie mit 25kA Die steckbaren Hochleistungsvaristoren aus V0 Material können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 400V LCF Typ: Weidmüller VPU I 0 LCF 400V/25kA Best Nr. : 1351790000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 400V LCF Serie mit 25kA Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 400V LCF Typ: Weidmüller VPU I 0 LCF 400V/25kA Best Nr. : 1351790000
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr.:
1352280000
Art:
VPU I 0 400V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.