sin contacto de aviso remoto, Sin corriente de fuga
apropiado para
Instalación de recuento (sin corriente de fuga)
Datos de conexión
Longitud de desaislado
15 mm
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
15 mm
Par de apriete, min.
2 Nm
Par de apriete, max.
3 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
50 mm²
Indicación importante
Información de producto
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
Descargador pararrayos multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1), se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un descargador sin gas junto con un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación estándar. El VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA se utiliza en sistemas TN-C y TN-S. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 25 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,6 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA, código 1351780000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 1 con 25 kA, apropiado para sistemas TN-CS, TT 230/400 V. Nivel de protección < 1,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA, código 1351780000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1351590000
Tipo:
VPU I 1 LCF 280V/25KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, sin contacto de aviso remoto, Sin corriente de fuga, Monofásico
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
Descargador pararrayos multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1), se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. La utilización de un descargador sin gas junto con un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación estándar. El VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA se utiliza en sistemas TN-C y TN-S. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 25 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,6 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA, código 1351780000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 1 con 25 kA, apropiado para sistemas TN-CS, TT 230/400 V. Nivel de protección < 1,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280 V/25 kA, código 1351780000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.