Överspänningsskydd enligt kraven för klass III i IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Avledaren fungerar som överspänningsskydd och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/fördelning. VPU III R 230 V är jordad mellan fas och nolledare. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (öppnande kontakt). Märkspänning: 230 V AC/DC In/max (8/20 µs): 3 kA skyddsnivå < 1,8 kV lastström Il: 16 A telekommunikationsutgång: kontakt NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A typ: Weidmüller VPU III R 230 V beställningsnr 1351650000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass III med Uoc: 6 kV lämplig för 230 V AC nätsystem. Skyddsnivå < 1,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU III R 230 V/6 kV, beställningsnr 1351650000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Art.nr.:
1393050000
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Typ:
VPU III 3/280V
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C, TN-S, TN-C-S
Överspänningsskydd enligt kraven för klass III i IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Avledaren fungerar som överspänningsskydd och används i applikationer enligt IEC 61643-12. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en standardkapsling för installation/fördelning. VPU III R 230 V är jordad mellan fas och nolledare. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (öppnande kontakt). Märkspänning: 230 V AC/DC In/max (8/20 µs): 3 kA skyddsnivå < 1,8 kV lastström Il: 16 A telekommunikationsutgång: kontakt NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A typ: Weidmüller VPU III R 230 V beställningsnr 1351650000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass III med Uoc: 6 kV lämplig för 230 V AC nätsystem. Skyddsnivå < 1,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU III R 230 V/6 kV, beställningsnr 1351650000 eller motsvarande.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.