Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III R 230 V jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, kolor kontrolki LED zmienia się z zielonego na czerwony. Status funkcyjny elementu jest również wyświetlany przez bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny (zestyk NZ). Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC In/max (8/20 µs): 3 kA poziom ochrony < 1,8 kV prąd obciążenia Il: 16 A wyjście telekomunikacyjne: zestyk NZ: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Typ: Weidmüller VPU III R 230 V Nr zam. 1351650000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy III z Uoc: 6 kV do stosowania w sieciach zasilających 230 V. Poziom ochrony < 1,8 kV. Z sygnalizacją, typ: Weidmüller VPU III R 230 V/6 kV Nr zam. 1351650000 lub odpowiednik
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Rodzaj przyłącza:
złącze śrubowe
Nr zam.:
1393050000
Typ:
VPU III 3/280V
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, TN-C, TN-S, TN-C-S
Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III R 230 V jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, kolor kontrolki LED zmienia się z zielonego na czerwony. Status funkcyjny elementu jest również wyświetlany przez bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny (zestyk NZ). Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC In/max (8/20 µs): 3 kA poziom ochrony < 1,8 kV prąd obciążenia Il: 16 A wyjście telekomunikacyjne: zestyk NZ: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Typ: Weidmüller VPU III R 230 V Nr zam. 1351650000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy III z Uoc: 6 kV do stosowania w sieciach zasilających 230 V. Poziom ochrony < 1,8 kV. Z sygnalizacją, typ: Weidmüller VPU III R 230 V/6 kV Nr zam. 1351650000 lub odpowiednik
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.