Protection contre la surtension conforme aux exigences de la classe III selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 61643-12. Le parafoudre est installé à proximité de l'appareil à protéger, dans une installation / un boîtier répartiteur standard. Le VPU III R 120 V est mis à la terre entre la phase et le neutre. Avec séparateur thermique sur la varistance. S'il n'y a plus de protection, la couleur des LED passe de vert à rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact à ouverture). Tension nominale : 120 V AC/DC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 3 kA, niveau de protection < 1,75 kV, courant de charge II : 16 A, sortie de télécommunication : , contact NC : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU III R 120 V, réf. 1351630000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe III avec Uoc: 6 kV convenant pour les réseaux en AC/DC 120 V. Niveau de protection < 1,75 kV. Avec télésignalisation Type : VPU III R 120 V/6 kV Weidmüller réf. 1351630000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type III
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T3
Contact de signalisation
250 V 10 A 1 NC
Coordination énergétique
Type II, Type III
Courant de court-circuit ISCCR
1,5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
3 kA
Courant de fuite à Un
30 µA
Courant du conducteur de protection IPE
30 µA
Courant nominal IN
16 A
Fréquence réseau à 250 Vmax
50...60 Hz
Fusible
16 A
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,75 kV
Nombre de pôles
1
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
Monophasé
Surtension temporaire - TOV
229 V
Temps de réaction
≤ 100 ns
Tension de choc combiné UOC
6 kV
Tension nominale (AC)
120 V
Tension nominale (DC)
150 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
150 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
212 V
Type de tension
AC/DC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Couple de serrage max.
0,5 Nm
Longueur de dénudage
5 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,2 mm²
Type de raccordement
Raccordement vissé
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
LED verte = OK, LED rouge = le parafoudre est défectueux, remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 1 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
avec contact à distance
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
7 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
2,5 mm²
Garantie
Période
5 ans
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1393050000
Type:
VPU III 3/280V
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, avec contact à distance, TN-C, TN-S, TN-C-S
Protection contre la surtension conforme aux exigences de la classe III selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 61643-12. Le parafoudre est installé à proximité de l'appareil à protéger, dans une installation / un boîtier répartiteur standard. Le VPU III R 120 V est mis à la terre entre la phase et le neutre. Avec séparateur thermique sur la varistance. S'il n'y a plus de protection, la couleur des LED passe de vert à rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact à ouverture). Tension nominale : 120 V AC/DC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 3 kA, niveau de protection < 1,75 kV, courant de charge II : 16 A, sortie de télécommunication : , contact NC : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU III R 120 V, réf. 1351630000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe III avec Uoc: 6 kV convenant pour les réseaux en AC/DC 120 V. Niveau de protection < 1,75 kV. Avec télésignalisation Type : VPU III R 120 V/6 kV Weidmüller réf. 1351630000 ou équivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.