Přepěťová ochrana podle požadavků třídy III v souladu s IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič slouží jako přepěťová ochrana a používá se v aplikacích v souladu s IEC 61643-12. Svodič se instaluje v blízkosti zařízení, které potřebuje ochranu ve standardní instalaci / krytu rozvaděče. VPU III R 120 V obsahuje uzemnění mezi fází a nulovým vodičem. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva LED ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (rozpínací kontakt). Jmenovité napětí: 120 V AC vstup/max. (8/20 µs): 3 kA třída ochrany < 1,75 kV zatěžovací proud II: 16 A telekomunikační výstup: rozpínací kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU III R 120 V, objednací číslo 1351630000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy III s Uoc: 6 kV vhodný pro systémy se síťovým napětím 120 VAC/DC. Stupeň ochrany < 1,75 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU III R 120 V/6 kV, objednací číslo 1351630000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
1393050000
Typ:
VPU III 3/280V
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, TN-C, TN-S, TN-C-S
Přepěťová ochrana podle požadavků třídy III v souladu s IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič slouží jako přepěťová ochrana a používá se v aplikacích v souladu s IEC 61643-12. Svodič se instaluje v blízkosti zařízení, které potřebuje ochranu ve standardní instalaci / krytu rozvaděče. VPU III R 120 V obsahuje uzemnění mezi fází a nulovým vodičem. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva LED ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (rozpínací kontakt). Jmenovité napětí: 120 V AC vstup/max. (8/20 µs): 3 kA třída ochrany < 1,75 kV zatěžovací proud II: 16 A telekomunikační výstup: rozpínací kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU III R 120 V, objednací číslo 1351630000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy III s Uoc: 6 kV vhodný pro systémy se síťovým napětím 120 VAC/DC. Stupeň ochrany < 1,75 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU III R 120 V/6 kV, objednací číslo 1351630000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.