Однополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Устройство защиты от перенапряжения используется в сетях электропитания формата TN, TT и IT в сочетании с несколькими грозовыми разрядниками. Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA заземляется в сочетании с тремя-четырьмя идентичными разрядниками между внешними проводами (L1, L2, L3 и/или нулевым проводом). Здесь также приведена ссылка на схему 3+1 и схемы 3+0 / 4+0. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 25 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,6 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; тип: Weidmüller VPU I 1 LCF 280 V/25 kA; код заказа: 1351590000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL 1 с 25 кА, подходящий для сетей электропитания 230/400 В. Уровень защиты < 1,6 кВ. Тип: Weidmüller VPU I 1 LCF 280 V/25 kA № заказа 1351750000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Заказ №:
1351750000
Тип:
VPU I 1+1 LCF 280V/25KA
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Однофазный, IT с N, IT без N, TN, TT
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, TN-C-S, TN-S, IT с N, IT без N, TT
Однополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Устройство защиты от перенапряжения используется в сетях электропитания формата TN, TT и IT в сочетании с несколькими грозовыми разрядниками. Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA заземляется в сочетании с тремя-четырьмя идентичными разрядниками между внешними проводами (L1, L2, L3 и/или нулевым проводом). Здесь также приведена ссылка на схему 3+1 и схемы 3+0 / 4+0. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 25 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,6 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; тип: Weidmüller VPU I 1 LCF 280 V/25 kA; код заказа: 1351590000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL 1 с 25 кА, подходящий для сетей электропитания 230/400 В. Уровень защиты < 1,6 кВ. Тип: Weidmüller VPU I 1 LCF 280 V/25 kA № заказа 1351750000 или аналогичный
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Однофазный, IT с N, IT без N, TN, TT
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, TN-C-S, TN-S, IT с N, IT без N, TT
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.