Устройство защиты от перенапряжения, соответствующее требованиям класса III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Разрядник устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU III R 24V заземляется между фазовым и нулевым проводом. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет светодиодов меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (НЗ контакта). Номинальное напряжение: 24 В пост./перем. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 2 кА; уровень защиты: < 0,89 кВ; ток нагрузки Il: 16 А; выход линии связи: контакт НЗ: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU III R 24 V; код заказа: 1351580000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса III с напряжение Uoc: 4 кВ, подходит для сетей электропитания 24 В перем./пост. тока. Уровень защиты < 0,89 кВ. С системой удаленного предупреждения, тип: Weidmüller VPU III R 24 V/4kV, № для заказа 1351580000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Заказ №:
1393050000
Вид соединения:
Винтовое соединение
Тип:
VPU III 3/280V
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, С дистанционным контактом, TN-C, TN-S, TN-C-S
Устройство защиты от перенапряжения, соответствующее требованиям класса III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Разрядник устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU III R 24V заземляется между фазовым и нулевым проводом. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет светодиодов меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (НЗ контакта). Номинальное напряжение: 24 В пост./перем. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 2 кА; уровень защиты: < 0,89 кВ; ток нагрузки Il: 16 А; выход линии связи: контакт НЗ: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU III R 24 V; код заказа: 1351580000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса III с напряжение Uoc: 4 кВ, подходит для сетей электропитания 24 В перем./пост. тока. Уровень защиты < 0,89 кВ. С системой удаленного предупреждения, тип: Weidmüller VPU III R 24 V/4kV, № для заказа 1351580000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.