Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPU I 1 R LCF 280V/25KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, Sin corriente de fuga, Monofásico
Código 1351570000
Tipo VPU I 1 R LCF 280V/25KA
GTIN (EAN) 4050118158564
Cantidad 1 Pieza
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2024-03-31
Producto alternativo 2726660000

Dimensiones y pesos

Profundidad 69 mm
Profundidad (pulgadas) 2,717 inch
Altura 106 mm
Altura (pulgadas) 4,173 inch
Anchura 35,6 mm
Anchura (pulgadas) 1,402 inch
Medida de fijación, altura 75 mm
Peso neto 369 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...80 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión IV
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi No disponible debido a causas técnicas
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR 25 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo 1, Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 T1, T2
Contacto de aviso 250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m) Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3
Corriente de carga nominal IL 125 A
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 100 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE 25 kA
Corriente de fuga a Un 1 µA
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE) 25 kA
Fusible No se requiere fusible ≤ 250 A gG, 250 A gL (si la red > 250 A)
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE) ≤ 1,6 kV
Normas IEC61643-11, EN61643-11
Número de polos 1
Red de baja tensión Monofásico
Sobretensión temporal - TOV 438 V
Tensión continua máxima, Uc (AC) 280 V
Tensión de red 240 V
Tensión nominal (AC) 230 V
Tiempo de respuesta ≤ 100 ns
Tipo de tensión AC
Zona de frecuencia, max. 60 Hz
Zona de frecuencia, min. 50 Hz
apropiado para Instalación de recuento (sin corriente de fuga)

Datos de conexión mensaje remoto

Longitud de desaislado 8 mm
Sección de conexión de conductores, rígido, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión de conductores, rígido, mín. 0,14 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Carril TS 35
Color negro, naranja
Diseño Cajas de instalación; 2 TE, Insta IP20
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Indicación óptica de funcionamiento verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento Distribución eléctrica
Tipo de protección IP20
Versión con contacto remoto, Sin corriente de fuga
apropiado para Instalación de recuento (sin corriente de fuga)

Datos de conexión

Longitud de desaislado 15 mm
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 15 mm
Par de apriete, min. 2 Nm
Par de apriete, max. 3 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 16 mm²
Sección de embornado, mín. 4 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 50 mm²

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Bases de licitación

Especificación larga Descargador pararrayos unipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador, diseñado para su uso entre la zona de protección 0 a 1 (según IEC 1312-1) y fabricado en material V0, se emplea como protector contra rayos estableciendo conexión equipotencial y está destinado a aplicaciones conformes con IEC 61643-12. Combinado con diversos protectores contra rayos, el protector de sobretensión se utiliza en sistemas de distribución TN, TT e IT. La utilización de un descargador sin gas junto con un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 1 establecidas por la directiva de la VDEW (Asociación Alemana del Sector Eléctrico). El descargador se instala cerca de la línea de alimentación del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación estándar. El VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA se conecta a tierra, junto con tres o cuatro descargadores idénticos, entre los conductores exteriores (L1, L2, L3) y/o el conductor de neutro. Cabe citar también la conexión 3+1 y las conexiones 3+0/4+0. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (conmutado). Tensión nominal: 230 V AC, corriente de choque de rayo (10/350 µs): 25 kA, nivel de protección con corriente de choque de rayo < 1,6 kV. 25 kA de resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo de 250 A gL, salida telecomunicaciones: contacto: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA, código 1351570000 o equivalente
Especificación corta Descargador de tipo 1 para nivel de protección contra rayos 1 con 25 kA, apropiado para sistemas de 230/400 V. Nivel de protección < 1,6 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA, código 1351570000 o equivalente

Homologaciones

Homologaciones CE OEVE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto