Jednopólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Přepěťová ochrana se používá v systémech sítí TN, TT a IT v kombinaci s několika bleskojistkami. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA obsahuje uzemnění v kombinaci se třemi nebo čtyřmi stejnými bleskojistkami, mezi vnějšími vodiči (L1, L2, L3 nebo nulovým vodičem). K dispozici je také odkaz na obvod 3+1 a obvody 3+0 / 4+0. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 25 kA s testovacím proudem blesku < 1,6 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA objednací číslo 1351570000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400 V. Stupeň ochrany < 1,6 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA, objednací číslo 1351570000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
1351740000
Typ:
VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, Bez ztrátového proudu, Jednofázový, IT s N, IT bez N, TN, TT
Jednopólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Přepěťová ochrana se používá v systémech sítí TN, TT a IT v kombinaci s několika bleskojistkami. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA obsahuje uzemnění v kombinaci se třemi nebo čtyřmi stejnými bleskojistkami, mezi vnějšími vodiči (L1, L2, L3 nebo nulovým vodičem). K dispozici je také odkaz na obvod 3+1 a obvody 3+0 / 4+0. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 25 kA s testovacím proudem blesku < 1,6 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA objednací číslo 1351570000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400 V. Stupeň ochrany < 1,6 kV. S pomocným kontaktem poruchy, typ: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280 V/25 kA, objednací číslo 1351570000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.