Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 50539-11. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, è utilizzato come protezione contro le sovratensioni nelle applicazioni secondo IEC 50539-12 per impianti FV non collegati a terra. Lo scaricatore WEMID V0 è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000 VDC corrente impulsiva di fulmine: 12,5 kA In/max (8/20 µs): 20/40 kA, livello di protezione < 2,6 kV, tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V Nr.Cat. 1351470000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I con corrente impulsiva di fulmine: 12,5 kA adatto per impianti FV. Livello di protezione < 2,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V/12,5 kA Nr. Cat. 1351470000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Nr.Cat.:
2530610000
Tipo:
VPU PV I+II 3 1000
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni I / II
Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 50539-11. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, è utilizzato come protezione contro le sovratensioni nelle applicazioni secondo IEC 50539-12 per impianti FV non collegati a terra. Lo scaricatore WEMID V0 è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000 VDC corrente impulsiva di fulmine: 12,5 kA In/max (8/20 µs): 20/40 kA, livello di protezione < 2,6 kV, tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V Nr.Cat. 1351470000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I con corrente impulsiva di fulmine: 12,5 kA adatto per impianti FV. Livello di protezione < 2,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V/12,5 kA Nr. Cat. 1351470000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.