Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12 en instalaciones fotovoltaicas no conectadas a tierra. El descargador, fabricado en WEMID V0. se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 1000 V DC, Iimp: 12,5 kA, In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 2,6 kV, tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V, código 1351470000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 con Iimp: 12,5 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos. Nivel de protección < 2,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V/12,5 kA. Código 1351470000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
2530610000
Tipo:
VPU PV I+II 3 1000
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones I/II
Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 1 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12 en instalaciones fotovoltaicas no conectadas a tierra. El descargador, fabricado en WEMID V0. se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 1000 V DC, Iimp: 12,5 kA, In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 2,6 kV, tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V, código 1351470000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 1 con Iimp: 12,5 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos. Nivel de protección < 2,6 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000 V/12,5 kA. Código 1351470000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.