Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II по стандарту IEC 50539-11. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 50539-12. Использование высокоэффективного варистора удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Разрядник, изготовленный из материала V0, устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 1200 В пост. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 4,4 кВ; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200 V/40 kA; код заказа: 13514400000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА, подходящий для сетей PV. Уровень защиты < 4,4 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200 V/40 kA № заказа 1351440000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Заказ №:
2530180000
Тип:
VPU PV II 3 R 1000
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, С дистанционным контактом
Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса II по стандарту IEC 50539-11. Данный разрядник, изготовленный из материала V0, служит для защиты от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 50539-12. Использование высокоэффективного варистора удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса II на основе соответствующих стандартов. Разрядник, изготовленный из материала V0, устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 1200 В пост. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 4,4 кВ; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200 V/40 kA; код заказа: 13514400000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса II c In/Imax: 20/40 кА, подходящий для сетей PV. Уровень защиты < 4,4 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200 V/40 kA № заказа 1351440000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.