Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 50539-11. Разрядник, изготовленный из материала V0, обеспечивает защиту от перенапряжения в незаземленных фотоэлектрических (PV) системах, соответствующих стандарту IEC 50539-12. Разрядник WEMID V0 устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (перекл. контакта). Номинальное напряжение: 1000 В пост. тока; Iимп.: 12,5 кА; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 2,6 кВ; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V; код заказа: 13514300000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I с импульсным током: 12,5 кА, подходит для сетей PV. Уровень защиты < 2,6 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU I 2+0 R PV1000 V/12,5 kA № заказа 1351430000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2530620000
Тип:
VPU PV I+II 3 R 1000
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Устройство защиты от перенапряжения I / II, С дистанционным контактом
Многополюсный разрядник для защиты от перенапряжения, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 50539-11. Разрядник, изготовленный из материала V0, обеспечивает защиту от перенапряжения в незаземленных фотоэлектрических (PV) системах, соответствующих стандарту IEC 50539-12. Разрядник WEMID V0 устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (перекл. контакта). Номинальное напряжение: 1000 В пост. тока; Iимп.: 12,5 кА; Iн./макс. (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 2,6 кВ; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V; код заказа: 13514300000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I с импульсным током: 12,5 кА, подходит для сетей PV. Уровень защиты < 2,6 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU I 2+0 R PV1000 V/12,5 kA № заказа 1351430000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.