Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 50539-11. Z V0 materiálu; poskytuje svodič přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 50539-12 v neuzemněných PV systémech. Svodič WEMID V0 se instaluje v blízkosti vybavení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 1000 V DC,12,5 kA, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 2,6 kV, telekomunikační vývod: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V, objednací číslo 13514300000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I 12,5 kA vhodná pro PV systémy. Úroveň ochrany < 2,6 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V/12,5 kA, objednací číslo 1351430000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
2530620000
Typ:
VPU PV I+II 3 R 1000
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Přepěťová ochrana I / II, s dálkovým kontaktem
Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 50539-11. Z V0 materiálu; poskytuje svodič přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 50539-12 v neuzemněných PV systémech. Svodič WEMID V0 se instaluje v blízkosti vybavení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 1000 V DC,12,5 kA, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 2,6 kV, telekomunikační vývod: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V, objednací číslo 13514300000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I 12,5 kA vhodná pro PV systémy. Úroveň ochrany < 2,6 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU I 2+0 R PV 1000 V/12,5 kA, objednací číslo 1351430000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.