Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12 en sistemas fotovoltaicos no conectados a tierra. La utilización de un varistor de alta potencia fabricado en material V0 satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 1200 V DC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 4,4 kV, tipo: Weidmüller VPU II 3 PV 1200 V/40 kA, código 1351420000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos no conectados a tierra. Nivel de protección < 4,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 PV 1200 V/40 kA, código 1351420000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Código:
2530550000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU PV II 3 1000
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones II
Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12 en sistemas fotovoltaicos no conectados a tierra. La utilización de un varistor de alta potencia fabricado en material V0 satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. Tensión nominal: 1200 V DC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 4,4 kV, tipo: Weidmüller VPU II 3 PV 1200 V/40 kA, código 1351420000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos no conectados a tierra. Nivel de protección < 4,4 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 3 PV 1200 V/40 kA, código 1351420000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.