Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 in ungeerdeten PV-Systemen eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor aus V0 Material werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1200 Vdc In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 4,4 kV Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1200V/40kA Best Nr. 1351420000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für ungeerdete Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <4,4 kV. Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1200V/40kA Best Nr. 1351420000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Best.-Nr.:
2530550000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art:
VPU PV II 3 1000
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz II
Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 in ungeerdeten PV-Systemen eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor aus V0 Material werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1200 Vdc In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 4,4 kV Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1200V/40kA Best Nr. 1351420000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für ungeerdete Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <4,4 kV. Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1200V/40kA Best Nr. 1351420000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.