Parafoudre multipolaire conforme aux exigences de la classe II, selon CEI 50539-11. Composé en matériau V0, le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 50539-12. L'utilisation d'une varistance haute performance satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe II, selon les directives en vigueur. Le parafoudre est installé à proximité de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique disponible dans le commerce. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact inverseur). Tension nominale : 600 V DC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 20/40 kA, niveau de protection < 2,2 kV, sortie de télécommunication : contact : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU II 2 R PV 600 V/40 kA, réf. 1351370000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe II avec In/Imax: 20/40 kA , convenant pour les systèmes PV. Niveau de protection < 2,2 kV. Avec télésignalisation. Type : VPU II 2 R PV 600 V/40 kA Weidmüller, N° de commande 1351370000 ou équivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Contact de signalisation
250 V 1A 1CO, 125 V AC / 1 A, 48 V CC / 0,5 A, 24 V DC / 0,5 A
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
40 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
20 kA
Courant de fuite à Un
30 µA
Nombre de pôles
2
Normes
EN 50539-11
Temps de réaction
≤ 25 ns
Tension PV selon IEC 60364-7-712
< 600 V
Tension nominale (DC)
600 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
600 V
Type SPD
T2
Type de tension
DC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Longueur de dénudage
8 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,14 mm²
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 2 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Version
avec contact à distance
Caractéristiques techniques photovoltaïque
Classe d'exigence
Type II
Courant de court-circuit ISCPV
200 A
Courant de décharge total Itotal ( 8/20 µs)
40
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
40 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)
12,5 kA
Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre
≤ 2000 m
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre
≤ 2000 m
Niveau de protection Up (+/-)
≤ 4,4 kV
Niveau de protection Up (+/PE)
≤ 2,2 kV
Niveau de protection Up (-/PE)
≤ 2,2 kV
Normes
EN 50539-11
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
600 V
Tension de l'installation FV, max. Ucpv
600 V
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
1,5 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Parafoudre multipolaire conforme aux exigences de la classe II, selon CEI 50539-11. Composé en matériau V0, le parafoudre peut servir de parasurtenseur, pour des applications selon CEI 50539-12. L'utilisation d'une varistance haute performance satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe II, selon les directives en vigueur. Le parafoudre est installé à proximité de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique disponible dans le commerce. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact inverseur). Tension nominale : 600 V DC, courant de décharge In/max (8/20 µs) : 20/40 kA, niveau de protection < 2,2 kV, sortie de télécommunication : contact : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU II 2 R PV 600 V/40 kA, réf. 1351370000 ou équivalent
Spécification succincte .
Parafoudre de classe II avec In/Imax: 20/40 kA , convenant pour les systèmes PV. Niveau de protection < 2,2 kV. Avec télésignalisation. Type : VPU II 2 R PV 600 V/40 kA Weidmüller, N° de commande 1351370000 ou équivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.