Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador, fabricado en material V0, se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (contacto conmutado). Tensión nominal: 1000 V DC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 4 kV, salida telecomunicaciones: contacto: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, tipo: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, código 1351290000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos. Nivel de protección < 4 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, código 1351290000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
2530180000
Tipo:
VPU PV II 3 R 1000
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto
Descargador de sobretensión multipolar que cumple los requisitos de tipo 2 según IEC 50539-11. El descargador, fabricado en material V0, se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 50539-12. La utilización de un varistor de alta potencia satisface los requisitos de inspección de las funciones de seguridad de sobretensión de tipo 2 establecidas por la normativa. El descargador, fabricado en material V0, se instala cerca del equipo que hay que proteger en un armario de distribución/instalación disponible comercialmente. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de la ventana indicadora pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (contacto conmutado). Tensión nominal: 1000 V DC. In/Imáx (8/20 µs): 20/40 kA, nivel de protección < 4 kV, salida telecomunicaciones: contacto: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, tipo: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, código 1351290000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 2 con In/Imáx: 20/40 kA, apropiado para sistemas fotovoltaicos. Nivel de protección < 4 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, código 1351290000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.