Vícepólová přepěťová ochrana proti přepětí v souladu s požadavky třídy II dle IEC 50539-11. ochrana proti přepětí z V0 materiálu poskytuje přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 50539-12. Použití varistoru s vysokým výkonem splňuje požadavky přepěťové ochrany II. třídy v souladu se standardem. ochrana proti přepětí z V0 materiálu se instaluje v blízkosti vybavení, které vyžaduje ochranu v standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. S odpojením při tepelném přetížení varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínání). Jmenovité napětí: 1000 V DC, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 4 kV, telekomunikační vývod: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, objednací číslo 1351290000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy II, vstup/max.: 20/40 kA, vhodná pro PV systémy. Úroveň ochrany < 4 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, objednací číslo 1351290000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
2530180000
Typ:
VPU PV II 3 R 1000
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem
Vícepólová přepěťová ochrana proti přepětí v souladu s požadavky třídy II dle IEC 50539-11. ochrana proti přepětí z V0 materiálu poskytuje přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 50539-12. Použití varistoru s vysokým výkonem splňuje požadavky přepěťové ochrany II. třídy v souladu se standardem. ochrana proti přepětí z V0 materiálu se instaluje v blízkosti vybavení, které vyžaduje ochranu v standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. S odpojením při tepelném přetížení varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínání). Jmenovité napětí: 1000 V DC, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 4 kV, telekomunikační vývod: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, objednací číslo 1351290000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy II, vstup/max.: 20/40 kA, vhodná pro PV systémy. Úroveň ochrany < 4 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1000 V/40 kA, objednací číslo 1351290000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.