Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II określonymi w IEC 50539-11. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa do zastosowań określonych w IEC 50539-12 w systemach PV bez uziemienia. Dzięki zastosowaniu warystora o dużej mocy spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej/rozdzielnicy. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Napięcie znamionowe: 1000 V DC In/max (8/20 µs): 20/40 kA poziom ochrony < 4 kV Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1000 V/40 kA nr zam. 1351270000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy II In/Imax: 20/40 kA do stosowania w nieuziemionych systemach PV. Poziom ochrony < 4 kV. Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1000 V/40 kA nr zam. 1351270000 lub odpowiednik
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Nr zam.:
2530550000
Rodzaj przyłącza:
złącze śrubowe
Typ:
VPU PV II 3 1000
Wykonanie:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa II
Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II określonymi w IEC 50539-11. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa do zastosowań określonych w IEC 50539-12 w systemach PV bez uziemienia. Dzięki zastosowaniu warystora o dużej mocy spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej/rozdzielnicy. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Napięcie znamionowe: 1000 V DC In/max (8/20 µs): 20/40 kA poziom ochrony < 4 kV Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1000 V/40 kA nr zam. 1351270000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy II In/Imax: 20/40 kA do stosowania w nieuziemionych systemach PV. Poziom ochrony < 4 kV. Typ: Weidmüller VPU II 3 PV 1000 V/40 kA nr zam. 1351270000 lub odpowiednik
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.